The page you're viewing is for Portuguese (LATAM) region.

Trabalhar com nossa equipe de vendas Vertiv possibilita que designs complexos sejam configurados de acordo com as suas necessidades específicas. Se você pertence a uma organização buscando orientação técnica para um projeto grande, a Vertiv pode proporcionar o suporte de que você necessita.

Saiba mais

Muitos clientes trabalham com um parceiro revendedor da Vertiv para comprar produtos Vertiv para suas aplicações de TI. Os parceiros têm amplo treinamento e experiência, e estão em uma posição única para especificar, vender e dar suporte a todas as soluções de infraestrutura e TI com os produtos da Vertiv.

Encontre um Revendedor

Já sabe do que você precisa? Quer a conveniência da compra on-line e envio? Algumas categorias de produtos Vertiv podem ser adquiridas por meio de um revendedor on-line.


Encontre um revendedor on-line

Precisa de ajuda para escolher um produto? Fale com um Especialista da Vertiv altamente qualificado que o ajudará e orientará para a solução certa.



Entre em contato com um Especialista da Vertiv

The page you're viewing is for Portuguese (LATAM) region.

Versatilidade na Alimentação de Rack com as Tomadas Combinadas C13/C19 da Vertiv™ Geist™

agosto 28, 2020

As rack PDUs Vertiv™ Geist™ com a Tomada Combinada C13/C19 proporcionam suprema versatilidade para alimentação de energia no rack. O receptáculo 2 em 1 funciona tanto como uma tomada IEC C13 quanto como C19, acomodando as dinâmicas necessidades de alimentação de energia no rack com a flexibilidade para conectar plugues C14 e C20 na mesma tomada. Tomadas com alta retenção reduzem o risco de caros downtimes provenientes de desconexões acidentais do cabo de alimentação. A Tomada Combinada C13/19 também é compatível com a trava P-Lock para maior proteção.

  

ACESSE A PÁGINA DE PRODUTO DA RACK PDU MONITORADA ACESSE A PÁGINA DE PRODUTO DA UNIDADE DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA UNIVERSAL

Conteúdo Relacionado

MY ACCOUNT
Overview
Faça seu Login Parceiro

Selecione o seu país e idioma