The page you're viewing is for Japanese (Japan) region.

Vertivの製造担当者と連携すると、複雑な設計をお客様独自のニーズに合わせて構成することが可能になります。大規模なプロジェクトに関する技術的ガイドが必要な組織に対して、Vertivは十分なサポートを提供いたします。

詳細を見る

Vertiv再販業者パートナーと連携して、多くのお客様がITアプリケーション用のVertiv製品を購入しています。パートナーは、広範なトレーニングと経験を積み、ITおよびインフラに関するソリューション全体をVertiv製品で明確にし、販売、サポートを行うという独自の立場を構築しています。

再販業者を見つける

ご自身に必要なものについて特定済みですか? 便利なオンラインショッピングおよび配送をご希望ですか? 特定のカテゴリーのVertiv製品は、オンライン再販業者を通じて購入可能です。


販売代理店のECサイトを検索

製品選択にサポートが必要ですか? Vertivの有能なスペシャリストにご相談ください。お客様に最適なソリューションをご提案いたします。



Vertivのスペシャリストに問い合わせる

The page you're viewing is for Japanese (Japan) region.

Liebert PSA 500VA -1500VA

Liebert® PSA is a compact line-interactive UPS that offers cost effective, full featured power protection ideally suited for small office computers, POS (point-of-sale) terminals and other sensitive electronic equipment.

Liebert GXT RT+ 1kVA - 3kVA

The Vertiv™ Liebert® GXT RT+ UPS is an online double conversion UPS which offers high-performance power protection efficiency up to 93% at full load (high 0.9 power factor, high efficiency in ECO mode) in an affordable, efficient system with deployment and operation flexibility.

Vertiv™ Edge UPS 500VA - 3kVA

Vertiv™ Edge UPS is a family of highly reliable, efficient, and flexible line interactive sinewave UPS power supply.

Liebert GXT5 750VA - 3kVA

Vertiv™ Liebert® GXT5™ UPS is a single phase, online double conversion UPS solution which offers robust power outage protection and continuous power conditioning in a compact and flexible deployment system.

Vertiv™ Liebert® GXT5 Lithium-Ion UPS 1000 - 3000 VA

The Vertiv™ Liebert® GXT5 Lithium-Ion double-conversion online UPS provides the highest level of power conditioning and power protection for critical business IT systems such as network equipment and business servers.

PARTNERS
概要
Consultants Corner
MY ACCOUNT
概要
Partner Login

言語と地域