Al trabajar con el soporte de ventas de Vertiv, puede configurar los complejos diseños de acuerdo con sus necesidades específicas. Si forma parte de una organización que busca orientación técnica para un proyecto grande, Vertiv puede ofrecerle el soporte que necesita.

Más información

Muchos clientes trabajan con un socio revendedor de Vertiv para comprar productos de Vertiv para sus aplicaciones de TI. Los socios cuentan con amplia capacitación y experiencia, y están en una posición única para especificar, vender y brindar soporte a soluciones completas de TI e infraestructura con los productos de Vertiv.

Buscar un revendedor

¿Ya sabe lo que necesita? ¿Desea la comodidad de comprar y enviar en línea? Ciertas categorías de productos de Vertiv se pueden comprar a través de un revendedor en línea.


Encontrar un vendedor en línea

¿Necesita ayuda para elegir un producto? Hable con un especialista de Vertiv altamente calificado, quien le guiará hacia la solución adecuada para usted.



Contactar a un especialista de Vertiv

¿Por qué un sistema de almacenamiento de energía con baterías (BESS) podría ser la mejor opción para las microrredes de centros de datos?

7 min. Leer

Los generadores diésel son la opción preferida para un suministro eléctrico de respaldo prolongado, pero esta potencia en su mayoría infrautilizada no es una asignación ideal de recursos. Los recursos energéticos que permanecen encendidos y contribuyen con el suministro diario son más atractivos. Cuando se encuentran coordinados en una microrred, pueden cuantificar económicamente el suministro energético diario de maneras que los recursos tradicionales no pueden. De esta manera, un sistema de microrredes les ofrece a las empresas una forma inteligente y transparente de gestionar sus activos siempre conectados, también conocidos como recursos energéticos distribuidos (DER), de una manera que no pueden igualar los generadores inactivos.

Las microrredes pueden depender de cierta cantidad de fuentes de alimentación para la generación de energía local, incluidos, entre otros, sistemas de almacenamiento de energía con baterías (BESS), paneles solares, almacenamiento de energía térmica, calor y potencia combinados, energía eólica, celdas de combustible y generadores de motor alternativos. Este artículo técnico analizará los beneficios de un BESS y los factores que las organizaciones deben tener en cuenta a la hora de evaluar una microrred y la generación de energía local.

DESCARGAR EL ARTÍCULO TÉCNICO


Autonomía de la energía

Centro de IA VertivTM

Infraestructura diseñada para mantenerse por delante de múltiples generaciones de computación, a partir de ahora.

Más información
Iniciar Sesion Como Socio

Idioma y ubicación