Al trabajar con el soporte de ventas de Vertiv, puede configurar los complejos diseños de acuerdo con sus necesidades específicas. Si forma parte de una organización que busca orientación técnica para un proyecto grande, Vertiv puede ofrecerle el soporte que necesita.

Más información

Muchos clientes trabajan con un socio revendedor de Vertiv para comprar productos de Vertiv para sus aplicaciones de TI. Los socios cuentan con amplia capacitación y experiencia, y están en una posición única para especificar, vender y brindar soporte a soluciones completas de TI e infraestructura con los productos de Vertiv.

Buscar un revendedor

¿Ya sabe lo que necesita? ¿Desea la comodidad de comprar y enviar en línea? Ciertas categorías de productos de Vertiv se pueden comprar a través de un revendedor en línea.


Encontrar un vendedor en línea

¿Necesita ayuda para elegir un producto? Hable con un especialista de Vertiv altamente calificado, quien le guiará hacia la solución adecuada para usted.



Contactar a un especialista de Vertiv

Infraestructura física convergente para las fábricas de IA NVIDIA Vera Rubin DSX

6 min. Leer

Modelos de infraestructura de alimentación y enfriamiento listos para la simulación

Vertiv­™ ofrece diseños de infraestructura física convergente para el diseño de referencia de fábricas de IA NVIDIA Vera Rubin DSX y el Blueprint de NVIDIA Omniverse™ de gemelos digitales. Vertiv™ OneCore para NVIDIA Vera Rubin DSX le ofrece a los creadores de fábricas de IA modelos de infraestructura parametrizados y bloques de construcción listos para la implementación que abarcan servicios de alimentación, enfriamiento, controles y ciclo de vida que incluyen:

Infraestructura de alimentación y enfriamiento lista para la simulación
Interfaces validadas para una integración perfecta
Componentes de construcción de infraestructura estandarizados y repetibles

Vertiv™ OneCore para NVIDIA Vera Rubin DSX está diseñado para ofrecer:

veces más de agilización en el diseño/
flujos de trabajo de simulación1

menos de tiempo hasta la puesta en marcha
o tiempo hasta el primer token1

de mejora en la eficiencia de los activos
(en relación con un espacio un 30 % más pequeño)1

menos de TCO1

1. En conjunto, incluida la carcasa prefabricada, en comparación con los métodos de construcción tradicionales.

Orquestación de la infraestructura física convergente para la era de la IA

Convierta la compleja infraestructura de IA de una colección de productos separados en un sistema físico convergente y listo para la simulación

Vertiv™ OneCore para NVIDIA Vera Rubin DSX

Una innovadora plataforma de infraestructura de centros de datos llave en mano diseñada para agilizar la implementación y simplificar la entrega para entornos de hiperescala y a gran escala.

  • Diseños de referencia estandarizados a 12,5, 50, 125 y 250 MW
  • Se escala sin problemas hasta 1 GW
  • Ofrece una ruta clara y repetible desde la implementación inicial hasta la expansión a nivel del campus